Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die PLCK-Deckenhalterungsprodukte und -komponenten von Peerless-AV verwenden ein 1,5-Zoll-NPT-Rohr für Vielseitigkeit, Unterstützung und Anschluss. Das 1,5-Zoll-NPT-Gewinderohr macht es einfach, jede Halterung an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Das PLCK-1-Kit kombiniert die Neigungsbox PLCM-2, eine 1,5-Zoll-NPT-Säule mit fester Länge und einen 1,5-Zoll-NPS-Koppler, um vorhandene Installationen einfach nachzurüsten. In Kombination mit dem universellen oder speziellen PLP-UNL-Displayadapter von Peerless-AV bietet es die perfekte Kombination für die Nachrüstung von Deckenhalterungen für Flachbildschirme in Sportanlagen, Flughäfen, Lobbys oder Einzelhandelsumgebungen.

Merkmale

  • Montieren Sie das Display im Quer- oder Hochformat mit speziellen Adapterplatten
  • Für PLCK-1 ist eine universelle oder spezielle Display-Adapterplatte erforderlich, die separat erworben werden muss
  • Einfache Displaymontage per Haken
  • Universalmodelle passen auf Displays mit Montagelöchern bis zu 730 x 405 mm (28,75 Zoll B x 15,95 Zoll H).
  • 0° bis 20° einstellbare Neigung und 360° schwenkbar
  • Standardmäßiges 1,5" NPT-Rohr im Lieferumfang enthalten, das einen Abfall von 19,49" ermöglicht
  • Enthält eine 1,5-Zoll-NPS-Gewindekupplung, die die Nachrüstung vorhandener 1,5-Zoll-NPT- oder NPS-Anschlüsse ermöglicht
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Mounting Pattern; 730 X 405mm (28.75 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 30.35" (771mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 30.35 x 4.33" (781 x 771 x 110mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 23.875lb (11Kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 6.75 x 27.5" (209.6 x 171.5 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029248941

    Variant ID: 34322259837059

    Variant SKU: PLCK-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplck-unl
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika