Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

Google-Übersetzung,

Erhöhen Sie die Kompatibilität Ihrer Halterungen mit dem ACC-V1500X von Peerless-AV®. Diese Adapterschienenverlängerung kann mit Displays mit 1000, 1200 oder 1500 mm breiten Montagemustern verwendet werden. Diese Adapterverlängerung ist kompatibel mit SF680(P), ST680(P), SR598, SR860, SR898 und DS-VW795-QR.

Merkmale

  • Adapterschienenlösung für Displays mit 1000, 1200 oder 1500 mm breiten Montagemustern
  • Kann an Halterungen mit einem 400 mm oder 500 mm breiten Montagemuster befestigt werden
  • Ermöglicht die Montage des Displays im Hoch- oder Querformat
  • Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.74" x 1.50" x 1.00" (1543 x 38 x 25mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Load Capacity; 225lb (102.1kg)* *Be careful not to exceed the max load of the mount
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 64.50" x 3.00" x 3.00" (1638 x 76 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 23.8lb (10.8kg)
    • Package UPC Code; 735029346593
    • Package Contents; Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Variant ID: 39706818379907

    Variant SKU: ACC-V1500X

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-v1500x
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika