Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-V600X Accessory Adaptor Rails

ACC-V600X Accessory Adaptor Rails

Google-Übersetzung,

Erhöhen Sie die Kompatibilität Ihrer Halterungen mit dem ACC-V600X von Peerless-AV®. Diese kostengünstige Adapterschienenlösung für Displays mit VESA®-Montagemuster 600 x 400 mm ermöglicht die Montage des Displays im Quer- oder Hochformat durch Anbringen an der Halterung im 400 x 400 mm-Muster.

Merkmale

  • HALTERUNGSKOMPATIBILITÄT Wird an der Halterung im 400 mm breiten Montagemuster befestigt
  • DISPLAY-KOMPATIBILITÄT Wird am Display im 600 mm breiten Muster befestigt
  • Adapterschienenlösung für Displays mit 600 x 400 mm Montagemuster
  • Kann an Halterungen mit einem VESA®-Befestigungsmuster von 400 x 400 mm befestigt werden
  • Ermöglicht die Montage des Displays im Hoch- oder Querformat
  • Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Load; 130lb
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.63lb (2.55kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 28.5" (108.0 x 108.0 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029321583

    Variant ID: 29193672818803

    Variant SKU: ACC-V600X

    Type: Mount Adapter Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-v600x
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika