Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

Google-Übersetzung,

Die Videokonferenz-Regalwandhalterung von Peerless-AV ist für die direkte Wandmontage bei Flachbildschirmanwendungen konzipiert.

Merkmale

  • 4" verstellbare Länge
  • 24,6" B x 7,8" T
  • 25lb Gewichtsbelastung
  • Videokonferenzgeräte können auf einem Regal stehen oder durch einen Schlitz im Regal befestigt werden
  • Kann direkt an der Wand befestigt werden und ist somit über oder unter einem Flachbildschirm installierbar
  • Kann an 16" oder 24" Holzpfosten montiert werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 24.65 X 7.83 X 8.5" (626 X 198 X 216mm)
    • Weight Capacity; 20lbs

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 13 x 1.5 x 26" (330.2 x 38.1 x 660.4mm)
    • UPC Code; 735029207917

    Variant ID: 29193674981491

    Variant SKU: ACC309

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc309
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika