Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor

ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor

Google-Übersetzung,

Mit der Lightweight Cathedral Ceiling Plate kann ein Projektor an einer abgewinkelten Decke montiert werden. Sie kann mit oder ohne Verlängerungssäule verwendet werden und bietet eine Einstellung von 120°. Sie wurde speziell für Projektoren entwickelt und bietet eine flache, sichere Lösung als Ergänzung zu schlanken, leichten Projektoren.

Merkmale

  • Kompakt, leicht und einfach zu installieren
  • 120° (±60°) Einstellung
  • Kann an Kathedralen- oder Gewölbedecken montiert werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.9lb (.87kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029220756

    Variant ID: 34322270421123

    Variant SKU: ACC912

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc912
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika