Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler

DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler

Google-Übersetzung,

Die strukturelle Deckenplatte DCS2 ist mit EXT- oder AEC-Säulen mit 1-1/2 11,5 NPT-Gewinde für Anwendungen zur Montage einzelner Einheiten kompatibel und umfasst eine integrierte Entkopplerbaugruppe aus hochdichtem Gummi, um die Übertragung von Vibrationen auf die Display- oder Projektorhalterung zu verhindern.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1-1/2" - 11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
  • Für Einzeldisplayanwendungen
  • Enthält eine integrierte Entkopplerbaugruppe aus hochdichtem Gummi zur Vermeidung von Vibrationen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 9.625 x 4 x 12.25" (244.5 x 101.6 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029191889

    Variant ID: 34322266292355

    Variant SKU: DCS200

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdcs200
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika