Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-C555-3X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 2x2 and 3x2 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-C555-3X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 2x2 and 3x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Google-Übersetzung,

Peerless-AV® bringt Videowandwagen auf ein neues Innovationsniveau. Mit diesem neuen modularen Design kann eine 2x2- oder 3x2-Videowandwagenkonfiguration mit nur einer einzigen SKU erstellt werden. Dieser modulare Videowandwagen bietet eine 8-Punkt-Mikroeinstellung, um eine nahtlose Ausrichtung ohne Werkzeug zu erreichen. Mit einer 5-Zoll-feststellbaren Rolle steht der Wagen sicher und kann sicher und einfach über verschiedene Bodenbeläge bewegt werden. Der Wagen ist für einen schnellen Auf- und Abbau konzipiert und verfügt über einen Schnellverschluss für Adapter, der eine automatische Verbindung mit Montageschienen ermöglicht. Medienspeicher und Kabelmanagement sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild für jede Anwendungsumgebung. Mit einer Gesamtgewichts- und Versandkostenreduzierung ist dieser tragbare SmartMount®-Videowandwagen die ultimative Videowandwagenlösung.

Merkmale

  • Das modulare Design kann für eine 2x2- oder 3x2-Konfiguration mit einer einzigen SKU genutzt werden
  • Werkzeuglose Mikroeinstellung an 8 Punkten zur nahtlosen Ausrichtung der Displays
  • Feststellbare 5-Zoll-Rollen ermöglichen sicheres und einfaches Manövrieren auf verschiedenen Bodenbelägen
  • Kabelmanagement durch verstellbare Kabelzentrierungshalterungen an der Rückseite
  • Konzipiert für schnellen Auf- und Abbau
  • Adapter verfügen über einen Schnellverschluss für die automatische Verbindung mit den Montageschienen und eine einfache Einrichtung
  • Das hintere Medienablagefach und die Abdeckung dienen zur Aufbewahrung von Komponenten bei gleichzeitig sauberer Optik
  • Der Aluminiumrahmen reduziert das Gesamtgewicht und die Versandkosten
  • VESA® 200 x 200 bis 600 x 400mm kompatibel
  • Entwickelt für Displays mit einer Tiefe von bis zu 5 Zoll (127 mm)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 121.07" x 81.14" x 36.10" (3075 x 20607 x 917mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 228lb (103.6kg)
    • Ship Dimensions; 37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029301486

    Variant ID: 29193694052467

    Variant SKU: DS-C555-3X2

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-c555-3x2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit