Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-LEDIER Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Samsung IER, IFR & IEA Series Direct View LED Displays

DS-LEDIER Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Samsung IER, IFR & IEA Series Direct View LED Displays

Google-Übersetzung,

Das flache dvLED-Montagesystem der SEAMLESS Kitted-Serie von Peerless-AV wurde exklusiv für die Direct View-LED-Displays der Samsung IER- und IFR-Serie entwickelt und bietet schlanke, platzsparende und ästhetisch ansprechende Designs für mehrere Konfigurationen. Mit integriertem Kabelmanagement, einfach aufzuhängender Hardware und einem leichten Aluminiumrahmen können Integratoren schnell und einfach die perfekte Videowand erstellen.

Peerless-AV® bietet außerdem umfassenden Support durch das SEAMLESS dvLED Video Wall Integration Program. Das Peerless-AV dvLED Solutions Team ist bei jedem Schritt dabei, um sicherzustellen, dass jeder Kunde SEAMLESS-Produktsupport und -Service erhält.

Besuchen Sie peerless-av.com/SEAMLESS, um Ihr Projekt zu starten!

Weitere Konfigurationen verfügbar

Merkmale

  • Leichter Aluminiumrahmen lässt sich einfach montieren und minimiert die Wandbelastung
  • Das modulare Design ermöglicht unbegrenzte Konfigurationen für Videowandanzeigen
  • Enge Toleranzen und Wandplattenabstandshalter sorgen für die richtige Positionierung der Schränke
  • Überwinden Sie Unregelmäßigkeiten bei der Installation, um sicherzustellen, dass die dvLED-Pixel mit der Höhenverstellungsfunktion ausgerichtet sind
  • Die gesamte Halterung bildet eine flache Ebene, unabhängig von Wandunebenheiten mit der Tiefeneinstellungsfunktion
  • Vorgegebene Adapterschienenpositionen beschleunigen die Montage und minimieren Fehler, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Spezifikation
  • Product Specs

    • DS-LEDIER-3x3 Dimensions (W x H x D); 113.31" x 61.69" x 2.16"-2.91" (2878 x 1567 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-3x3 Product Weight; 47lb (21.4kg)
    • DS-LEDIER-3x3 Load Capacity; 246lb (111.6kg)
    • DS-LEDIER-4x4 Dimensions (W x H x D); 151.10" x 82.95" x 2.16"-2.91" (3838 x 2107 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-4x4 Product Weight; 65.5lb (29.8kg)
    • DS-LEDIER-4x4 Load Capacity; 437lb (198.4kg)
    • DS-LEDIER-5x5 Dimensions (W x H x D); 188.90" x 104.21" x 2.16"-2.91" (4798 x 2647 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-5x5 Product Weight; 86lb (39.1kg)
    • DS-LEDIER-5x5 Load Capacity; 682lb (310kg)
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized
    • Available Colors; Black & Silver

    Package Specs

    • DS-LEDIER-3x3 Package Size (W x H x D); 66.50" x 29.00" x 8.00" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-3x3 Package Ship Weight; 112lb (50.9kg)
    • DS-LEDIER-3x3 UPC Code; 735029339243
    • DS-LEDIER-4x4 Package Size (W x H x D); 116.50" x 29.00" x 8.00" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-4x4 Package Ship Weight; 183lb (83.2kg)
    • DS-LEDIER-4x4 UPC Code; 735029339250
    • DS-LEDIER-5x5 Package Size (W x H x D); 116.50" x 29.00" x 8.00" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-5x5 Package Ship Weight; 201lb (91.4kg)
    • DS-LEDIER-5x5 UPC Code; 735029339267
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 34132890517635, 34132890550403, 34132890583171

    Variant SKU: DS-LEDIER-3x3, DS-LEDIER-4X4, DS-LEDIER-5X5

    Type: dvLED

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-ledier
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppedvLED Video Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika