Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

Google-Übersetzung,

Das flache dvLED-Montagesystem der SEAMLESS Kitted-Serie von Peerless-AV wurde exklusiv für die Direct View-LED-Displays der Unilumin UpanelS-Serie entwickelt und bietet schlanke, platzsparende und ästhetisch ansprechende Designs für mehrere Konfigurationen. Mit integriertem Kabelmanagement, einfach aufzuhängender Hardware und einem leichten Aluminiumrahmen können Integratoren schnell und einfach die perfekte Videowand erstellen.

Peerless-AV® bietet jetzt das universelle dvLED-Montagesystem der SEAMLESS Kitted-Serie für verriegelbare Displays an.

Merkmale

  • Leichter Aluminiumrahmen lässt sich einfach montieren und minimiert die Wandbelastung
  • Vorgegebene Adapterschienenpositionen beschleunigen die Montage und minimieren Fehler, was eine schnelle Montage ermöglicht.
  • Das modulare Design ermöglicht unbegrenzte Konfigurationen für Videowandanzeigen
  • Enge Toleranzen und Wandplattenabstandshalter sorgen für die richtige Positionierung der Schränke
  • Überwinden Sie Unregelmäßigkeiten bei der Installation, um sicherzustellen, dass die dvLED-Pixel mit der Höhenverstellungsfunktion ausgerichtet sind
  • Die gesamte Halterung bildet eine flache Ebene, unabhängig von Wandunebenheiten mit der Tiefeneinstellungsfunktion
Spezifikation
  • Product Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Product Dimensions; 72.05" x 40.13" x 2.13" x 2.88 (1830 x 1019 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Dimensions; 96.06" x 53.59" x 2.13" x 2.88" (2440 x 1361 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Dimensions; 120.08" x 67.09" x 2.13" x 2.88" (3050 x 1704 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Dimensions; 144.09" x 80.59" x 2.13" x 2.88" (3660 x 2047 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Product Weight; 51lb (23.2kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Weight; 73lb (33.2kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Weight; 97lb (44.1kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Weight; 126lb (57.3kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Load Capacity; 149lb (67.5kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Load Capacity; 264lb (120kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Load Capacity; 413lb (187.5kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Load Capacity; 594lb (270kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-4X4 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-5X5 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-6X6 Distance from Wall;
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish

    Package Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 11.0" (2,959 x 737 x 279mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Shipping Weight; 166lb (75.4kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Shipping Weight;137lb (62.3kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Shipping Weight; 213lb (96.8kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Shipping Weight; 250lb (113.6kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 UPC Code; 735029337140
    • DS-LEDUPS-4X4 UPC Code; 735029337157
    • DS-LEDUPS-5X5 UPC Code; 735029337164
    • DS-LEDUPS-6X6 UPC Code; 735029337171
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 33193972498563, 33193972531331, 33193972564099, 33193972596867

    Variant SKU: DS-LEDUPS-3X3, DS-LEDUPS-4X4, DS-LEDUPS-5X5, DS-LEDUPS-6X6

    Type: dvLED

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-ledups
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppedvLED Video Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Åland
Anguilla
Albanien
Antigua und Barbuda
Andorra
Aruba
Belgien
Bahamas
Bosnien und Herzegowina
Barbados
Bulgarien
Belize
Dänemark
Bermuda
Deutschland
Besondere Gemeinde
Estland
Britische Jungferninseln
Färöer
Costa Rica
Finnland
Curaçao
Frankreich
Dominica
Gibraltar
Dominikanische Republik
Griechenland
El Salvador
Guernsey
Grenada
Irland
Grönland
Island
Guadeloupe
Isle of Man
Guatemala
Italien
Haiti
Jersey
Honduras
Kroatien
Jamaika
Lettland
Jungferninseln
Liechtenstein
Kaimaninseln
Litauen
Kanada
Luxemburg
Kuba
Malta
Martinique
Moldawien
Mexiko
Monaco
Montserrat
Montenegro
Nicaragua
Niederlande
Panama
Nordmazedonien
Puerto Rico
Norwegen
Republik Trinidad und Tobago
Österreich
Saint-Barthélemy
Polen
Sankt Kitts und Nevis
Portugal
Sankt Lucia
Rumänien
Sankt Martin
Russland
Sankt Pierre und Miquelon
San Marino
Sankt Vincent und die Grenadinen
Schweden
Sint Maarten
Schweiz
Turks- und Caicosinseln
Serbien
USA
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit