Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SA752PU SmartMount® Articulating Wall Mount for 43" to 65"+ Displays

SA752PU SmartMount® Articulating Wall Mount for 43" to 65"+ Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount®-Serie der artikulierenden Wandhalterungen von Peerless-AV wurde neu gestaltet, um größere Displays aufzunehmen und bietet verbesserte Vielseitigkeit und Montageoptionen. Der I-förmige Adapter zentriert Displays, unabhängig vom VESA®-Muster auf der Rückseite, wodurch Aufwand und zusätzliche Kosten beim Aufrüsten von Displays entfallen. Der SA752PU verlängert Displays auf bis zu 30,1 Zoll (765 mm) oder zieht sie auf 3,0 Zoll (76 mm) von der Wand zurück, wodurch große Displays besser schwenkbar sind. Die Kompatibilität mit In-Wall-Box-Zubehör (IB14X9-W, IB14X14-W) bietet einfacheren Zugang zu Strom- oder AV-Geräten. Gleichzeitig ermöglicht die Hook-and-Hang™-Funktion eine vereinfachte Installation und die One-Touch™-Neigungstechnologie bietet einen optimalen Betrachtungswinkel. Integriertes Kabelmanagement sorgt für eine saubere und professionelle Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Hook-and-Hang™-Funktion vereinfacht die Installation des Displays am Neigekopf der Wandhalterung
  • Lässt sich bis auf 765 mm (30,1 Zoll) ausziehen und 76 mm (3,0 Zoll) von der Wand einfahren, für den perfekten Betrachtungswinkel
  • Das offene Design bietet die größtmögliche freie Fläche an der Wand und ermöglicht so die flexible Platzierung von Steckdosen und/oder Unterputzdosen.
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Die Adapterplatte kann angehoben oder abgesenkt werden, um verschiedene VESA®-Muster oben, in der Mitte oder unten am Display für eine perfekte Passform anzupassen
  • Die Universalhalterung ist für VESA®-Montagemuster von 200 x 100 bis 600 x 400 mm geeignet.
  • ±90° Schwenkbarkeit ermöglicht eine perfekte Displaypositionierung
  • Einfache Nivellierung ±5° nach der Displayinstallation
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Fixieren Sie das Display mit dem Ratschengriff in jedem beliebigen Winkel
  • Stilvolle Wandplattenabdeckungen sorgen für ein vollendetes Aussehen und lassen sich leicht anbringen und entfernen.
  • I-förmige Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 26.47" x 22.37" x 3.00"-30.10" (672 x 568 x 76-765mm)
    • Product Weight; 19.4lb (8.8kg)
    • Display Compatibility Range; 43" to 65"+
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 100 to 600 x 400mm
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 28.34" x 4.13" x 21.85" (720 x 105 x 555mm)
    • Package Ship Weight; 24.6lb (11.2kg)
    • Package UPC Code; 735029266563
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 29193752903795

    Variant SKU: SA752PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersa752pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit