Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Mit PA740 können Sie das Display auf bis zu 14,91 Zoll (379 mm) ausfahren oder es für den perfekten Betrachtungswinkel vollständig auf nur 2,8 Zoll (71 mm) von der Wand einfahren. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 100 x 100, 200 x 100 oder 200 x 200 mm
  • Erstreckt sich 14,91" (379 mm) von der Wand
  • Lässt sich 2,80" (71 mm) einfahren, um Platz zu sparen
  • +15/-5° Neigung für optimale Betrachtungswinkel
  • ±5° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • Bis zu ±90° Schwenkbereich
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Hook-and-Hang™, Displayinstallation durch eine Person
  • Fixieren Sie das Display mit dem Ratschengriff in jedem beliebigen Winkel
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 3.27 - 15.37" (83 - 390mm)
    • Product Dimensions; 9.42 x 9.35 x 3.27 - 15.37" (239 x 237 x 83 - 390mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.45lb (2.67Kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029256090

    Variant ID: 34322261115011

    Variant SKU: PA740

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpa740
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit