Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

Google-Übersetzung,

Die modulare Montageserie von Peerless-AV® umfasst eine kleine und leicht handhabbare Anzahl von SKUs, bietet jedoch eine vollständige Palette an Optionen, die die meisten Anforderungen der Endbenutzer erfüllen können. Dank universeller Komponenten lässt sich schnell und einfach die perfekte, kundenspezifische Projektormontagelösung entwerfen und konfigurieren, die sich ideal für jede Anwendung eignet. Die Produktreihe wurde um eine Verlängerungsstange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) herum entwickelt und eignet sich ideal für neue Projekte sowie zur Aufrüstung vorhandener Installationen. Die Deckenmontagekits MOD-PJF2KIT100-B/150-B umfassen alle Komponenten, die zur Befestigung eines Projektors an der Decke erforderlich sind. Als Teil der modularen Serie von Peerless-AV kann sie mit zusätzlichem modularen Zubehör (separat erhältlich) erweitert werden, um praktisch jede kundenspezifische Konfiguration zu ermöglichen.

Merkmale

  • Das Kit enthält: Kathedralen-Deckenplatte 39" (1 m) oder 59" (1,5 m) schwarze Verlängerungsstange PJF2-Projektorhalterung Universal Spider®-Projektorhalterungsadapter Die Kathedralen-Deckenplatte kann für die Verwendung mit gewölbten oder schrägen Decken um ±60° geneigt werden
  • Konfigurierbare Projektorinstallation mit Abhängen von 39" (1 m) oder 59" (1,5 m) Höhe
  • Universal Spider®-Adapter für den Einsatz mit fast allen Projektoren mit einem Gewicht bis zu 22 kg
  • Kugelgelenk-Design ermöglicht einfache Neigungs-, Roll- und Schwenkeinstellungen
  • Spezifikationen: Neigung: ±15° Rollen: ±15° Schwenken: 360° Alle mit positiver Verriegelung in jedem Winkel
  • Das Kit enthält: Deckenplatte, 59" (1,5 m) schwarze Verlängerungsstange, PJF2-Projektorhalterung, Universal Spider®-Projektorhalterungsadapter
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 49lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 68.59" (1742mm)
    • Roll; 15
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; 15
    • Product Dimensions; 17.66x68.59x18.07" (449x1743x459mm)

    Package Specs

    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029331919
    • Shipping Weight; 18.2lb (8.3kg)

    Variant ID: 34322256232579

    Variant SKU: MOD-PJF2KIT100-B

    Type: Ceiling Kit

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodular-series-pjf2-projector-mount-ceiling-kit
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika