Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-MBZ647P SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Portrait for 42" to 65" Displays

DS-MBZ647P SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Portrait for 42" to 65" Displays

Google-Übersetzung,

Die Menütafelhalterung für Schnellrestaurants (QSR) von Peerless-AV ist so konzipiert, dass sie durch die Verbindung von Wandplatten eine nahtlose Montagefläche schafft. Durch kontinuierliche und feste Neigungsoptionen können alle Displays problemlos im gleichen Winkel geneigt werden, wodurch eine einwandfreie Ausrichtung erreicht wird. Die QSR-Menütafelhalterung ermöglicht eine werkzeuglose Höhenverstellung und eine Tiefenverstellung an vier Ecken, um Probleme mit Wandunebenheiten und Feinabstimmungen zu beheben. Die Kickstand-Funktion hält die Unterseite des Displays während der Kabelverbindung von der Wand weg, was Installationszeit und -kosten reduziert. Peerless-AV ist in den Ausführungen Quer- und Hochformat erhältlich und bietet einen Eins-zu-eins-Bestellvorgang, wodurch die QSR-Menütafelhalterung die perfekte Montagelösung ist.

Merkmale

  • Werkzeuglose vertikale Einstellung an jeder universellen Display-Adapterhalterung zur Nivellierung und Feineinstellung der Höheneinstellung nach der Installation
  • Durch die werkzeuglose Tiefeneinstellung an allen vier Ecken werden die Displays auf derselben Ebene ausgerichtet und Probleme mit Wandunebenheiten gemindert.
  • Die mitgelieferte Sicherheitshardware verhindert Manipulation und Diebstahl
  • DS-MBZ647P – Hochformatkonfiguration für 42- bis 65-Zoll-Displays mit Montagelochmustern von 550 x 400 mm (21,65 Zoll B x 15,75 Zoll H)
  • Der Schnellverschluss rastet automatisch in die Wandplatte ein und ermöglicht so eine schnelle Einrichtung
  • Einfacher Eins-zu-Eins-Bestellvorgang
  • Offene Wandplatte reduziert Wandstörungen
  • Die einfach aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Installation durch eine einzelne Person
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size;42" to 65"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.84" (72mm)
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 550 X 400mm (15.75 X 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15/-0
    • Product Dimensions; 22 X 19.48 X 3.09" (559 X 495 X 78mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.7lb (5.2kg)
    • Ship Dimensions; 15.25 x 3.5 x 23.25" (387.4 x 88.9 x 590.6mm)
    • UPC Code; 735029301042

    Variant ID: 29193695527027

    Variant SKU: DS-MBZ647P

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-mbz647p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit