Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

Google-Übersetzung,

Die ultradünne, flache Videowandhalterung SmartMount® von Peerless-AV hält Displays fest an der Wand und erstellt mühelos ultraschlanke Videowände in praktisch jeder Konfiguration. Dieses modulare System bietet unendlich viele Möglichkeiten und eine schnelle Installationszeit durch horizontale Anpassung und benutzerdefinierte, vorgefertigte Abstandshalter. Diese fortschrittliche und dennoch einfach zu installierende Digital Signage-Halterung umfasst eine Wandplatte und einfache Befestigungsschienen, die das Anbringen des Displays an der Wand vereinfachen, während eine stabile Verriegelungsschiene an der Oberseite angebracht ist, um Sicherheit und Schutz zu maximieren.

Merkmale

  • Einzigartiges modulares Design ermöglicht unbegrenzte Konfigurationen der Videowandanzeige
  • Erstellen Sie Videowände, bei denen das Profil praktisch aus dem Blickfeld verschwindet, mit einem einzigartigen Design, das eine optimierte Tiefe von 0,69 Zoll (17,5 mm) von der Wand bietet
  • Maßgefertigte Wandplattenabstandshalter machen zusätzliches Messen und Rätselraten während der Installation überflüssig
  • Einfache horizontale Anpassung macht das Ausrichten von Displays schnell und einfach
  • Ultradünnes Design für ein optimiertes Videowandprofil
  • Eine robuste Verriegelungsschiene hält den Fernseher und gewährleistet eine sichere Installation
  • Enthält Sicherheitshardware, die Manipulation oder Verlust verhindern kann
  • Alle erforderlichen Montageteile im Lieferumfang enthalten
  • Maximale Tragkraft 75 lb (34 kg)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" and Up
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; .69" (18mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.18" x 0.69" (889 x 513 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.5 x 35" (533.4 x 38.1 x 889.0mm)
    • UPC Code; 735029274490

    Variant ID: 29193697886323

    Variant SKU: DS-VW650

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vw650
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit