Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Mit PA730 können Sie das Display auf bis zu 14,85 Zoll (377 mm) ausfahren oder es für den perfekten Betrachtungswinkel vollständig auf nur 2,73 Zoll (69 mm) von der Wand einfahren. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Die One-Touch™-Neigungstechnologie bietet eine vertikale Neigungsbewegung von ±15° für den idealen Betrachtungswinkel. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Merkmale

  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Erstreckt sich 14,85" (377 mm) von der Wand
  • Lässt sich zur Platzersparnis auf 2,73" (69 mm) einziehen
  • Der One-Touch™-Neigemechanismus ermöglicht eine Neigungswinkeleinstellung von ±15°
  • Passen Sie Ihren Betrachtungswinkel schnell und ohne Werkzeug an
  • ±5° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • ±90° Schwenkbereich
  • Hook-and-Hang™, Displayinstallation durch eine Person
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-15
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 2.42 - 14.46" (61 - 367mm)
    • Product Dimensions; 8.97 x 7.53 x 2.48 - 14.58" (228 x 191 x 63 - 370mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.55lb (1.30kg)
    • Ship Dimensions; 9.06 x 2.76 x 11.57" (230.1 x 70.1 x 293.9mm)
    • UPC Code; 735029251033

    Variant ID: 34322261147779

    Variant SKU: PA730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpa730
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit