Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

Google-Übersetzung,

Mit dem Peerless-AV® DS-VW655-2X2 Videowand-Montageset ist das Erstellen einer 2x2-Videowand einfach und kostengünstig. Dank des schlanken Designs ist die ADA-Konformität bei Displays mit einer Tiefe von 1,67 Zoll oder weniger kein Problem. Der Einzelwandrahmen der Halterung lässt sich schnell installieren, sodass Sie praktisch sofort mit dem Aufhängen von Displays beginnen können. Dank der integrierten horizontalen Einstellung ist das Anbringen und Ausrichten der Displays ein Kinderspiel. Dieses 2x2 Videowand-Montageset ist die komplette, zeitsparende Lösung, von der Sie geträumt haben.

Merkmale

  • 2x2 Videowand-Montagesatz - eine Komplettlösung mit einer einzigen SKU
  • Durch die horizontale Anpassung ist die Montage und Ausrichtung von Displays schnell und einfach
  • Kompatibel mit den meisten schmalen Videowand-Displays im Bereich von 46 bis 55 Zoll
  • Mitgelieferte Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
  • Das schlanke Design ist nur 59 mm (2,33 Zoll) tief
  • Kompakte Verpackung für einfachen Versand
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 2.33" (59mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 78.38" x 41.11" x 2.33" (1991 x 1044 x 59mm)
    • Product Weight; 61.1lb (27.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.2lb (32.8kg)
    • Ship Dimensions;17.88 x 5 x 47.25" (454.2 x 127.0 x 1,200.2mm)
    • UPC Code; 735029311362

    Variant ID: 29193697951859

    Variant SKU: DS-VW655-2X2

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vw655-2x2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit