Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VW775 SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount for 46" to 60" Displays

DS-VW775 SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount for 46" to 60" Displays

Google-Übersetzung,

Die Supreme Full Service Video Wall Mount von Peerless-AV setzt neue Maßstäbe mit einem verbesserten Funktionsumfang, der sich auf einfache Installation und Displayausrichtung konzentriert. Mit der zusätzlichen werkzeuglosen seitlichen Mikroeinstellung bietet die Supreme eine Feineinstellung von 1,5 Zoll auf jeder der X-, Y- und Z-Achsen. Die Wartung ist einfacher als je zuvor mit Einhand-Entriegelungsfunktionen an der Ober- und Unterseite der Halterung. Wiederverwendbare Abstandshalter können sowohl für Hoch- als auch für Querformatanwendungen verwendet werden, was eine schnellere Installation und geringere Kosten ermöglicht. Dank des verbesserten Kabelmanagements können die Kabel mühelos mit dem Display ein- und ausgezogen werden, während das Schnellverschlusszubehör schnellen Zugriff bei versenkten Anwendungen bietet, ohne dass das Display beschädigt wird oder nach versteckten Zugschnüren gesucht werden muss.

Merkmale

  • Geeignet für Displays im Quer- und Hochformat
  • Integriertes Kabelmanagement ermöglicht das Ein- und Ausziehen von Kabeln zusammen mit dem Display
  • Modulare Halterung für unbegrenzte Videowand-Displaykonfigurationen
  • Sicherheitshardware-Option verhindert Tapering und Diebstahl
  • Kompatibel bis zu VESA 600 x 400 mm
  • 1,5 Zoll Feineinstellung auf jeder der X-, Y- und Z-Achsen
  • Die einfach aufzuhängende Wandplatte ermöglicht einfache Montageabstände und ist für einen einzelnen Installateur leicht zu installieren.
  • Wiederverwendbare, kundenspezifische Wandabstandshalter machen Rätselraten und Installationsberechnungen vor Ort überflüssig
  • Lösen Sie die Halterung zur Wartung durch einfaches Drehen des Hebels
  • Als Schnellverschluss erhältlich, der Wartungsarbeiten ohne Druck auf die Vorderseite des Displays ermöglicht.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 300 x 200, 400 x 300 and 400 x 400
    • Mounting Pattern; Up to 400 x 400mm (NA")
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.90" (99mm)
    • Product Dimensions; 21.25 X 21.25 X 3.90" (540 X 540 X 99mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29.1lb (13.6kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 5.25 x 28.25" (622.3 x 133.4 x 717.6mm)
    • UPC Code; 735029308669

    Variant ID: 29193698410611

    Variant SKU: DS-VW775

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vw775
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeLED Video Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika