Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VW775-QR SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 60" Displays

DS-VW775-QR SmartMount® Supreme Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 60" Displays

Google-Übersetzung,

Die Full-Service-Videowandhalterung SmartMount® Supreme mit Schnellverschluss von Peerless-AV setzt neue Maßstäbe mit einem verbesserten Funktionsumfang, der sich auf einfache Installation und Displayausrichtung konzentriert. Mit der zusätzlichen werkzeuglosen seitlichen Mikroeinstellung bietet der Supreme eine Feineinstellung von 1,5 Zoll auf jeder der X-, Y- und Z-Achsen. Die Wartung ist mit einem sanften Druck-zum-Entriegelungsmechanismus einfacher als je zuvor. Jedes Display in der Videowandkonfiguration kann zur Wartung schnell ausgefahren werden. Wiederverwendbare Abstandshalter können sowohl für Hoch- als auch für Querformatanwendungen verwendet werden, was eine schnellere Installation und geringere Kosten ermöglicht. Dank des verbesserten Kabelmanagements können die Kabel mühelos mit dem Display ein- und ausgefahren werden, sodass sie beim Ausfahren nicht eingeklemmt oder gelöst werden.

Merkmale

  • Kompatibel bis zu VESA 600 x 400 mm
  • Geeignet für Displays im Quer- und Hochformat
  • Integriertes Kabelmanagement ermöglicht das Ein- und Ausziehen von Kabeln zusammen mit dem Display
  • Modulare Halterung für unbegrenzte Videowand-Displaykonfigurationen
  • Sicherheitshardware-Option verhindert Tapering und Diebstahl
  • 1,5 Zoll Feineinstellung auf jeder der X-, Y- und Z-Achsen
  • Die einfach aufzuhängende Wandplatte ermöglicht einfache Montageabstände und ist für einen einzelnen Installateur leicht zu installieren.
  • Sanfter Schnellverschlussmechanismus durch Drücken ermöglicht bequemen Zugriff auf das Display
  • Wiederverwendbare, individuelle Wandabstandshalter machen Rätselraten und Berechnungen bei der Installation vor Ort überflüssig
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 60"
    • Weight Capacity; 125lb (58.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat, Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 21.25" x 21.46" x 3.15" - 14.56" (540 x 545 x 80 - 370mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 38.2lb (14.5kg)
    • Ship Dimensions;23.625 x 4.5 x 30.357" (600.1 x 114.3 x 771.1mm)
    • UPC Code; 735029317173

    Variant ID: 29193698541683

    Variant SKU: DS-VW775-QR

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vw775-qr
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeLED Video Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika