Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Zwei separate Displays nebeneinander können nur eines bedeuten: eine Win-Win-Situation. Der DST940 von Peerless-AV montiert zwei Displays auf derselben Ebene, was zu einer außergewöhnlichen Ausrichtung führt. Hinter den Displays erstreckt sich eine lange Platte über beide und die Displays sind mit leichtgängigen Halterungen befestigt, um eine sichere Platzierung und einfache Justierung zu gewährleisten. Installation und Justierung waren nie einfacher, da beide Displays horizontal verschoben und um bis zu 2 Grad geneigt werden können, um sicherzustellen, dass die Nachricht im idealen Betrachtungswinkel platziert wird. Dies macht diese Montagelösung perfekt für Restaurantmenüschilder, Flughafen-Fluginformationsanzeigen oder Unterhaltungs- und Kaufhausanwendungen.

Merkmale

  • Eine einzige Adapterplatte hält die Vorderseite beider Displays auf derselben Ebene
  • Das leicht gleitende Halterungsdesign gewährleistet eine sichere Befestigung der Displays an der Adapterplatte
  • Universelle Displayadapter lassen sich zur schnellen Installation einfach an der Adapterplatte befestigen
  • Durch die horizontale Anpassung können die Displays einfach zusammengeschoben werden, um ein nahtloses Erscheinungsbild zu erzielen
  • Neigungsbereich von 0 bis 20°
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 46"
    • Mounting Pattern; 1650 X 405mm (64.95 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0
    • Product Dimensions; 67.5 X 18.54 X 4.86" (1714 X 471 X 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57lb (26Kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 4.375 x 68.5" (435.0 x 111.1 x 1,739.9mm)
    • UPC Code; 735029265054

    Variant ID: 29193705783411

    Variant SKU: DST940

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdst940
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit