Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

Google-Übersetzung,

Mit dem DSX75 Media Player Storage Accessory von Peerless können Sie ein Media Player-Steuergerät schnell, sicher und unauffällig unterbringen. Dieses Mediengehäuse ist mit einer Reihe von schwenkbaren und beweglichen Wandhalterungen von Peerless kompatibel oder kann als eigenständige flache Wandhalterung verwendet werden. Es beseitigt Probleme, die mit der Befestigung des Mediengeräts mit Klebeband oder Riemen hinter dem Display oder der entfernten Installation in einem Verteilerschrank verbunden sind. Das DSX75 passt zwischen das Display und die Montageplatte und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild sowie Installation und Zugriff in einem Schritt.

Merkmale

  • Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
  • Anzeigeausrichtung: Querformat oder Hochformat
  • Nylon-Gürtelgurt in der Halterung hält den Media Player sicher an seinem Platz
  • Integriertes Kabelmanagement innerhalb der Zubehörmontagestruktur
  • Die Prop-Open-Funktion ermöglicht einen schnellen Wartungszugriff, ohne das Display entfernen zu müssen
  • Möglichkeit zur direkten Wandmontage mit Einzelbolzenbefestigung
  • Kompatibel mit VESA-Montagelochmustern 100 x 100, 200 x 100, 100 x 200 und 200 x 200 mm, zusätzliche Muster werden mit Adapterplatten unterstützt
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von ausziehbaren Gelenk-Wandhalterungen von Peerless-AV
  • Beherbergt Mediensteuerungsgeräte hinter dem Display in einem Gehäuse – Speicherplatz bis zu: 9,5" x 7,75" x 2,5" (241,3 x 196,8 x 63,5 mm)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 60"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.5 X 7.75 X 2.5" (241.3 X 196.8 X 63.5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (6.8kg)
    • Ship Dimensions; 15.125 x 8 x 15.125" (384.2 x 203.2 x 384.2mm)
    • UPC Code; 735029269205

    Variant ID: 29193706831987

    Variant SKU: DSX750

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdsx750
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit