Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

Google-Übersetzung,

Die korrosionsbeständige Deckenhalterung von Peerless-AV® wurde exklusiv für Neptune™ Outdoor-Fernseher entwickelt und ist die perfekte Lösung für windgeschützte Außenanwendungen. Die pulverbeschichtete Außenfarbe und die Edelstahlbeschläge bieten eine geeignete Montagelösung für Bereiche, die Korrosionsschutz benötigen. Die Kathedralendeckenplatte bietet flexible Montageoptionen und die verstellbaren Verlängerungssäulen ermöglichen es, alle Kabel unsichtbar durch die Mitte der Säule zu führen.

Merkmale

  • Kann an Holzpfosten oder Beton befestigt werden und bietet vielseitige Möglichkeiten zur Platzierung des Fernsehers
  • Die Kathedralen-Deckenplatte kann an Deckenstrukturen mit einem Winkel von 0° bis 95° befestigt werden
  • Die verstellbare Verlängerungssäule ermöglicht eine vertikale Einstellung von 826 bis 1384 mm (32,5 bis 54,5 Zoll).
  • Führen Sie die gesamte Verkabelung einfach durch die Verlängerungssäule, für eine saubere und ordentliche Installation
  • Maximale Betrachtungsmöglichkeiten durch seitliche 360º-Schwenkung schaffen endlose Betrachtungsmöglichkeiten
  • Korrosionsbeständiges Design und Edelstahlbeschläge im Lieferumfang enthalten
  • IncreLok™-Neigung von -5°, 0°, 5°, 10°, 15° oder 20° sorgt für den idealen Sichtbereich
  • Spezielles Montagemuster für VESA®-Montagemuster von 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 und 400 x 400 mm (optionales EPT650 bietet VESA®-Muster von bis zu 600 x 400 mm, separat erhältlich)
  • Kompatibel mit der neigbaren TV-Wandhalterung für den Außenbereich (EPT650) für VESA®-Muster bis zu 600 x 400 mm
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.04" x 32.50"-54.50" x 8.29" (331 x 826-1384 x 210mm)
    • Product Weight; 32.2lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Finish; Outdoor Powder Coated
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.50" x 14.60" x 6.10" (953 x 371 x 155mm)
    • Package Ship Weight; 37.2lb (16.9kg)
    • Package UPC Code; 735029344421
    • Package Contents; Mount, Mounting Hardware and Fasteners

    Variant ID: 43199029837955

    Variant SKU: ECMUA

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerecmua
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika