Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESHV10 Single AV Wall Shelf

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Google-Übersetzung,

Das vielseitige AV-Wandregal von Peerless-AV bietet eine einfache und ästhetisch ansprechende Lösung zum Platzieren von Home-Entertainment-Komponenten unter dem montierten Flachbildschirm. Das Regal kann bei Montage an einem einzigen Bolzen bis zu 30 Pfund Gewicht tragen und ist äußerst funktional, ohne dabei auf Stil zu verzichten. Dieses AV-Wandregal bietet reichlich Stauraum in einem stilvollen Rahmen für einen DVD-/Blu-Ray®-Player, eine Kabelbox, eine Spielekonsole oder andere Geräte. Dieses Gerät ist mit minimalem Montageaufwand einfach zu installieren und sogar optisch ansprechend.

Merkmale

  • Eine Wasserwaage ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
  • Unterstützt 30lb
  • Das Kabelmanagementsystem hilft, Kabel verborgen und organisiert zu halten
  • Das robuste Aluminiumregal kann an AV-Komponenten jeder Höhe angepasst werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummereshv10
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit