Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount®-Serie der Gelenkwandhalterungen bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Mit SA730P können Sie das Display auf bis zu 16,99 Zoll (432 mm) ausfahren oder es vollständig auf nur 2,77 Zoll (70 mm) von der Wand einfahren, um die perfekte Betrachtungsposition zu erreichen. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System ganz einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die One-Touch™-Neigungstechnologie bietet eine vertikale Neigungsbewegung von ±35° für den idealen Betrachtungswinkel. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Lässt sich einfahren, sodass das Display nur 70 mm von der Wand entfernt ist
  • ±90° Schwenkbarkeit ermöglicht eine perfekte Displaypositionierung
  • Einfache Nivellierung ±5° nach der Displayinstallation
  • Schnelle und einfache Hook-and-Hang™-Montage durch eine Person
  • Die Möglichkeit zur Montage im Quer- oder Hochformat erhöht die Vielseitigkeit des Displays
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35° / -35°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +7° / -7°
    • Distance from Wall; 2.77" - 16.06" (56 - 408mm)
    • Product Dimensions; 10.01" x 8.06" x 2.77"-16.99" (254 x 205 x 70-432mm)
    • Product Weight; 3.55lb (1.61kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.75lb (2.15kg)
    • Ship Dimensions; 10.38 x 3.75 x 14.13" (263.7 x 95.3 x 358.9mm)
    • UPC Code; 735029237389

    Variant ID: 34322258690179

    Variant SKU: SA730P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersa730p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit