Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EST655P Outdoor Universal Tilt Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

EST655P Outdoor Universal Tilt Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

Google-Übersetzung,

Die universelle neigbare Outdoor-Wandhalterung von Peerless-AV sorgt mit ihrer korrosionsbeständigen E-Coat-Beschichtung und den beschichteten Teilen für ein sorgenfreies Anbringen der Outdoor-Displays von Peerless-AV. Neben der einfachen Installation mit dem Hook-and-Hang™-Design bietet die offene Wandplatte vollständigen Zugang zur Wand, während das Display nur 2,52 Zoll von der Wand entfernt bleibt. Um sicherzustellen, dass Ihr Display sicher ist, hilft die manipulationssichere Hardware, Diebstahl zu verhindern und bietet Sicherheit und Vertrauen bei jeder Installation.

Merkmale

  • Speziell für den Einsatz im Freien konzipiert und aus wetterfesten Materialien gefertigt
  • Durch das flache Design ist das Display nur 2,52 Zoll (64 mm) von der Wand entfernt und ermöglicht so eine saubere Anwendung
  • Der Sicherheitsriegel sorgt dafür, dass das Display sicher an der Wandplatte befestigt wird
  • Universelle Displayadapter lassen sich zur schnellen Installation einfach an der Wandplatte einhaken
  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 445 x 605 mm (17,50" x 23,82") und bis zu 400 x 600 mm VESA®-kompatibel
  • Das offene Wandplattendesign ermöglicht den vollständigen Zugang zur Wand und erweitert so die Optionen für das Strom- und Kabelmanagement
  • Feste inkrementelle Neigung mit Winkeleinstellungen bei -5°, 0°, 5°, 10° oder 15°
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Mounting Pattern; 445 x 605mm (17.50" x 23.82") and up to 400 x 600mm
    • Color; Black
    • Finish; E-coat covered with powder coat
    • Distance from Wall; 2.52" - 7.49" (64 - 190mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 19.37" x 24.76" x 2.52"-7.49" (492 x 629 x 64-190mm)
    • Product Weight; 7.3lb (3.31kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.85lb (4.47kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 3.75 x 27.8" (304.8 x 95.3 x 706.1mm)
    • UPC Code; 735029317999

    Variant ID: 29193712369779

    Variant SKU: EST655P

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerest655p
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit