Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungslinie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungslinie wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Linie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum entworfen und ist ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das MOD-AUB dient als Zubehör für die Montage an Rohren, Trägern, Mini-I-Trägern und anderen Baumaterialien.

Merkmale

  • Klemmen für Rohre mit einem Durchmesser von 40–85 mm (1,5–3,3 Zoll), Binder, Mini-I-Träger und andere Baumaterialien
  • Passt sich an MOD-CPC und MOD-CPF an
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.65lb (0.75kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029269908

    Variant ID: 34322261835907

    Variant SKU: MOD-AUB

    Type: Adaptor Accessory

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-aub
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit