Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

Google-Übersetzung,

Die speziell für Fernseher und Displays im Außenbereich konzipierte Peerless-AV®-Wandhalterung mit Windschutz kombiniert Vielseitigkeit, Einfachheit und Stabilität. Diese Außenhalterung aus dickem Stahl mit korrosionsbeständiger E-Beschichtung und Edelstahlbeschlägen ist aus wetterfesten Materialien gefertigt. Die Hook-and-Hang™-Funktion und die 8-Zoll-Horizontalverstellung ermöglichen eine schnelle Installation. Die Einstellung des Betrachtungswinkels ist mit einer Neigung von bis zu 15° nach vorne ganz einfach. Mit einer Windbeständigkeit von bis zu 177 km/h und den mitgelieferten diebstahlsicheren Beschlägen ist diese Halterung ideal für Terrassen, Bars, Eingangsbereiche, Gehwege und mehr in allen professionellen Anwendungen – von Restaurants über Stadien bis hin zum Einzelhandel und darüber hinaus.

Merkmale

  • Bis zu 8" horizontale Positionierung
  • Hook-and-Hang™-Design für vereinfachte Installation
  • Feste inkrementelle Neigung mit Winkeleinstellungen bei 0°, 2°, 5°, 10° oder 15°
  • Windgeschwindigkeit bis zu 110 mph, Höhe 200ft (60m), Kategorie „D“
  • Universelles Montagemuster - 28,39" B x 17,67" H (721 x 449 mm) VESA® bis zu 600 x 400 mm
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; up to 600 x 400
    • Mounting Pattern; 721 x 449mm (28.39" x 17.67")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 3.75" (95mm)
    • Increlock Increments; 0, 2, 5, 10, 15
    • Product Dimensions; 30.87" x 18.83" x 3.74" (784 x 478 x 95mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 10.188 x 3.125 x 34.25" (258.8 x 79.4 x 870.0mm)
    • UPC Code; 735029272335

    Variant ID: 29193712926835

    Variant SKU: EWMU

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerewmu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit