Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HP450 Universal Tabletop TV Desktop Swivel for 32" to 52" (81 to 132 cm) flat panel TVswith VESA® mounting hole patterns

HP450 Universal Tabletop TV Desktop Swivel for 32" to 52" (81 to 132 cm) flat panel TVswith VESA® mounting hole patterns

Google-Übersetzung,

Die HP45-Universal-Tischhalterung für Flachbildschirme bietet eine sichere, funktionale und elegante Montagelösung für den Einsatz mit einer Vielzahl von Flachbildfernsehern im Gastgewerbe. Diese Montagelösung verfügt über eine einzigartige Adapterplatte, die mit einer Vielzahl von VESA®-kompatiblen Montagelochmustern funktioniert, und wird mit Sicherheitsschrauben geliefert, um Manipulation und Diebstahl zu verhindern. Ein Schwenkbereich von ° bis 36° macht sie zu einer vielseitigen Tischhalterung für jede Raumkonfiguration. Abgerundet wird diese Halterung durch ein internes Kabelmanagementsystem und einen dekorativen Sockel, der eine stilvolle, saubere und übersichtliche Installation ermöglicht.

Merkmale

  • Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
  • Die Adapterplatte mit größerer Tiefe ermöglicht den Überstand des Jack-Packs auf der Rückseite des Fernsehers
  • Integrierte Adapterplatte ist eine VESA®-Adapterplatte
  • Der dekorative Sockel ist ästhetisch ansprechend und verbirgt die Tischmontageteile
  • Die verstellbare Höhe ermöglicht mehr Flexibilität
  • Kabelführung intern durch die Halterung und nach unten durch die Montagefläche
  • Integrierte Schwenkfunktion bis zu 360º ermöglicht optimalen Betrachtungswinkel
  • Freistehender Sockel mit Schrauben für mehr Sicherheit
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 52"
    • Mounting Pattern; 729 X 433mm (28.7 X 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Increlock Increments; 40, 60, 120, 180
    • Product Dimensions; 30.75 X 26.5 X 6" (781 X 673 X 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 28lb (13kg)
    • UPC Code; 735029252252

    Variant ID: 29193730031731

    Variant SKU: HP450

    Type: Desktop Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhp450
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDesktop & Tablet Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit