Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

Google-Übersetzung,

Der HPF650 vereint die besten Funktionen unseres FPS-1000 in einem modernen, leichten Design und ist damit unverzichtbar für Anwendungen an der Wand oder im Möbel. Mit einem integrierten Schwenkbereich von 30° sorgt der HPF650 dafür, dass Ihre Gäste immer den perfekten Betrachtungswinkel finden. Diese Halterung ist VESA®-kompatibel und kann praktisch mit jedem Fernseher bis zu einem Gewicht von 60 Pfund verwendet werden. Ausgestattet mit Funktionalität, maximaler Ästhetik, vielseitiger Installation und endlosen TV-Kompatibilitätsoptionen ist der HPF650 die ideale Lösung für jede Anwendung im Gastgewerbe oder im Wohnbereich.

Merkmale

  • I-förmige Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehers blockiert werden
  • Modernes, leichtes Design passt perfekt in jede Raumgestaltung
  • Ob ausgefahren oder eingefahren, der Fernseher bleibt zentriert auf der Halterung
  • Stellen Sie die Verschlussspannung mit der einstellbaren Riegelspannung entsprechend Ihren Installationspräferenzen ein
  • Die Universalhalterung ist für VESA®-Montagemuster von 200 x 200 bis 400 x 400 mm geeignet.
  • Bündig montierbar für Möbelanwendungen in Verbindung mit dem Möbelhalterungszubehör ACC-HPF650 für ein sauberes, fertiges Aussehen
  • Konzipiert für 16"-Holz- und Metallbolzen oder Einzelbolzen
  • Integrierte Schwenkfunktion bis zu ±30° ermöglicht anpassbare Betrachtungswinkel
  • Leicht herausziehbarer Drehzapfen bietet schnellen Wartungszugang
  • Mit dem einstellbaren Verriegelungsmechanismus können Sie durch Drehen einer Schraube die erforderliche Spannung steuern, um die Halterung an der Wand zu schließen
  • Kann doppelt oder einzeln an 16"-Bolzen montiert werden
  • Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 43" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 400 x 400
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.12" - 10.95" (54 - 278mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +30/-30
    • Product Dimensions; 20.65" x 10.25" x 2.32" x 10.95" (524 x 260 x 54 - 278mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 24.50" x 9.75" x 4.25" (622 x 248 x 108mm)
    • Package Ship Weight; 14.81lb (6.72kg)
    • UPC Code; 735029298052
    • Package Contents; Wall Mount, Universal Adaptor and Mounting Hardware

    Variant ID: 29193730293875

    Variant SKU: HPF650

    Type: Rack

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhpf650
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit