Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Google-Übersetzung,

Die Easy Mount-Versenkbare Niederspannungskabelplatte von Peerless-AV bietet eine innovative, einfache Lösung für die Installation von Niederspannungskomponentenkabeln wie HDMI oder RCA hinter Ihrem Flachbildschirm, Ihrem Verstärker oder anderen Audio- und Videogeräten. Die raffinierten „Montageflügel“ machen die Installation einer Niederspannungshalterung überflüssig; sie sind direkt an die Easy Mount-Wandplatte angeformt und lassen sich fest an der Rückseite der Trockenbauwand befestigen. Die standardmäßige Easy Mount-Kabelplatte hat die Kapazität einer Doppelgangplatte in einem Einzelgangprofil und kann vertikal oder horizontal installiert werden. Diese leistungsstarke und dennoch elegante Lösung bietet maximale Schönheit, unglaubliche Stärke und einfache Installation.

Merkmale

  • Installationsvorlage enthalten
  • Das flache Design passt hinter die dünnsten Halterungen und Flachbildschirme
  • Komponentenkabel werden innerhalb der Wand verlegt
  • Schlankes Design macht externe Kabelabdeckungen überflüssig
  • Durch das Flügeldesign sind keine Niederspannungshalterungen mehr erforderlich
Spezifikation
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeriba4-w
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit