Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBMP In-Wall Box Mounting Plate

IBMP In-Wall Box Mounting Plate

Google-Übersetzung,

Das IBMP ist eine flexible Montagelösung für kleine AV-Komponenten, die versteckt werden müssen. Dieses kann an verschiedenen Peerless-AV® In-Wall-Boxen und Montagelösungen (IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU) angebracht werden.

Merkmale

  • Unterstützt AV-Komponenten bis zu 5 lb (2,27 kg)
  • Einfache Montage bzw. Demontage mit nur einer Schraube
  • Das flache Design sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen
  • Einfaches Stapeln mehrerer AV-Geräte
  • Kann zum Bündeln überschüssiger Kabel verwendet werden, um ein Durchhängen des Kabels mit der Zeit zu verhindern.
  • Mehrere Öffnungen ermöglichen das Festschrauben oder Anbringen von Kabelbindern an den Komponenten
  • Kompatibel mit IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU
  • Kann horizontal oder vertikal in den 14 x 14 Zoll großen Unterputzdosen montiert werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.38" x 5.38" x 1.63" (340 x 137 x 41mm)
    • Product Weight; 0.6lb (0.3kg)
    • Load Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 14.25" x 6.75" x 3.00" (362 x 171 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 1.0lb (0.5kg)
    • Package UPC Code; 735029332787
    • Package Contents; 1 Mounting Plate and Mounting Hardware

    Variant ID: 34322255511683

    Variant SKU: IBMP

    Type: Arm and Wall Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeribmp
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit