Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IM746P In-Wall Mount for 32" to 50" Displays

IM746P In-Wall Mount for 32" to 50" Displays

Google-Übersetzung,

Machen Sie das Beste aus Ihrem Display-Erlebnis, indem Sie es mit dem Peerless-AV IM746P In-Wall-Gelenkarm flach an der Wand montieren. Die Installation ist dank der Bolzenpositionierungslaschen der Halterung, die die In-Wall-Box genau zwischen die 16-Zoll-Holzbolzenmitten einpassen, schnell und einfach. Betrachten Sie das Display in seiner praktisch profillosen Ausgangsposition oder ziehen Sie den Arm bis auf 12,5 Zoll aus, um es praktisch überall im Raum zu betrachten.

Merkmale

  • Kann umgedreht werden, um die Anzeige nach rechts oder links zu positionieren
  • VESA® 75, 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300 und 400 x 400 mm kompatibel
  • Höhenverstellpunkte in der Box, um das Display in die gewünschte Position zu bringen
  • Bequeme Installation von Strom und Kabeln mit abnehmbarer Steckdose und Kabelzugangsplatten
  • Inklusive Gelenkhalterung für 32- bis 50-Zoll-Displays
  • Bolzenpositionierungslaschen können von links nach rechts um ¼" (6 mm) angepasst werden, um den Bolzenabstand anzupassen
  • Kann zwischen Holzpfostenabständen von 16 Zoll (406 mm) installiert werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32"-50"
    • VESA Pattern; 75, 100,200, 300, 400 x 400
    • Mounting Pattern; 75, 100,200, 300, 400 x 400mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity;70lb (32kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 0.08 - 12.05" (2 - 306mm)
    • Product Dimensions; 19.29" x 16.65" x 11.81" (490 x 423 x 300mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.75lb (8.26kg)
    • Ship Dimensions; 21.0625 x 4.25 x 22.375" (535.0 x 108.0 x 568.3mm)
    • UPC Code; 735029295891

    Variant ID: 29193731407987

    Variant SKU: IM746P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerim746p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit