Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STS650 SmartMount® Universal Scissor Wall Mount for 39" to 85"+ Displays

STS650 SmartMount® Universal Scissor Wall Mount for 39" to 85"+ Displays

Google-Übersetzung,

Die universelle Scherenwandhalterung SmartMount® von Peerless-AV ist die optimale Montagelösung für UC/VC-Anwendungen und versenkte Wände, da die STS650 bequemen Zugriff auf hinter dem Display gelagerte Komponenten ermöglicht. Die ausziehbaren Adapter der STS650 ermöglichen es, das Display 12 Zoll (305 mm) von der Wand wegzuziehen, um leicht auf die Rückseite des Displays zugreifen zu können, und können nach Abschluss der Installation oder Wartung wieder verriegelt werden. Die Installation des Displays ist mit der Hook-and-Hang™-Funktion ein Kinderspiel, und das offene Zugangsdesign der Halterung bietet den größtmöglichen freien Bereich an der Wand, um eine flexible Platzierung von Steckdosen und/oder Wanddosen zu ermöglichen. Die Nivellierungs- und seitlichen Einstellfunktionen nach der Installation ermöglichen die Feinabstimmung des montierten Displays für die perfekte Position in jedem Unternehmenskonferenzraum, jeder Digital Signage-Anwendung oder jedem Gastronomieumfeld.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Dank der Hook-and-Hang™-Funktion kann das Display problemlos von einer einzelnen Person installiert werden.
  • Der offene Zugang bietet die größtmögliche freie Fläche an der Wand und ermöglicht so eine flexible Platzierung von Steckdosen und/oder Unterputzdosen (IB14X9-W)
  • Die Nivellierungs- und seitlichen Einstellfunktionen nach der Installation ermöglichen die Feinabstimmung des montierten Displays für die perfekte Displaypositionierung.
  • Die IncreLok™-Neigungstechnologie ermöglicht es dem Benutzer, den Neigungswinkel für eine perfekte Sicht zu sperren und Manipulationen oder unerwünschte Anpassungen zu verhindern.
  • Automatische Federverschlüsse mit Schnellspannern vereinfachen den Ein- und Ausbau des Displays
  • Das Display kann mit den ausziehbaren Adaptern 12 Zoll (305 mm) von der Wand gezogen werden, um auf die Komponenten und die Rückseite des Displays zuzugreifen
  • 3,82"-12,00" (97-305 mm) Displayerweiterung ermöglicht Wartung nach der Installation und Lagerung von Komponenten hinter dem Display
  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 100 bis 600 x 400 mm (600 x 600 mm mit mitgelieferten anschraubbaren Verlängerungen)
  • Einstellbare Neigung von bis zu 15° nach vorne und -2° nach hinten für den optimalen Betrachtungswinkel
  • Wandplatte im Menütafel-Stil mit offenem Rahmendesign (kompatibel mit IB14X9-W In-Wall Box)
  • Mittiges Schlüsselloch für einfaches Nivellieren und Installieren
  • Optionales Zubehör: Die universelle AV-Komponentenhalterung (ACC-UCM2) ermöglicht die externe Installation, Konfiguration und Verkabelung von Komponenten und lässt sich schnell an der Halterung anbringen, was die Installationszeit vor Ort verkürzt.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 28.84" x 26.90" x 3.82"-12.00" (732 x 683 x 97-305mm)
    • Product Weight; 35.5lb (16.1kg)
    • Load Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 32.70" x 18.20" x 4.50" (830 x 463 x 115mm)
    • Package Ship Weight; 40.0lb (18.1kg)
    • Package UPC Code; 735029354376
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44136420180099

    Variant SKU: STS650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersts650
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit