Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

Google-Übersetzung,

Maximieren Sie Ihr Flachbildschirmerlebnis, indem Sie ihn mit der universellen Wandmontagelösung von Peerless-AV für Bildschirme bis zu 71 Zoll in der Wand installieren. Die Installation ist dank der Bolzenpositionierungslaschen der Halterung, die die Wandbox genau zwischen die Mitten von 16 Zoll großen Holzbolzen einpassen, schnell und einfach. Betrachten Sie den Flachbildschirm in seiner praktisch profillosen Ausgangsposition oder strecken Sie den Arm über 19 Zoll aus, um ihn an einer beliebigen anderen Stelle im Raum zu betrachten.

Merkmale

  • Abnehmbare Anschlussdose und Kabelmanagement-Zugangsplatten erleichtern die Installation
  • Kann zwischen Holzpfostenabständen von 16 Zoll (406 mm) installiert werden
  • Bolzenpositionierungslaschen können um ¼" (6 mm) nach links oder rechts eingestellt werden, um den Bolzenabstand anzupassen
  • Dekorativer Zierring für eine saubere Installation im Lieferumfang enthalten
  • Kann umgedreht werden, um die Anzeige nach rechts oder links zu positionieren
  • IM760P-Modelle umfassen eine Adapterplatte für Displays mit VESA®-Montagelochmustern von 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm oder können mit speziellen Adapterplatten verwendet werden
  • IM760PU-Modelle umfassen eine universelle Adapterplatte für Displays mit Montagelochmustern bis zu 730 x 433 mm (28,75" x 17,05")
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 71"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.75 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 2.14 - 19.88" (54 - 505mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.86 x 4.34 - 23.80" (780 x 555 x 110 - 604mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.49lb (26.53kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 9 x 32" (711.2 x 228.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029255154

    Variant ID: 34322262982787

    Variant SKU: IM760PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerim760pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit