Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

Google-Übersetzung,

Das Wandkioskgehäuse von Peerless-AV bietet eine elegante digitale Präsentation für Werbung, Unterhaltung, interaktive Wegfindung und vieles mehr. Diese innovativen Kioskgehäuse bieten Platz für eine Vielzahl ultradünner Displays im Querformat (KIL-Modelle) oder Hochformat (KIP-Modelle). Trotz des schlanken, ADA-konformen 3,97-Zoll-Profils kann das Kioskgehäuse problemlos Mediaplayer, Lüfter und andere elektrische Geräte aufnehmen, die für eine beeindruckende digitale Lösung erforderlich sind. Von Hotels über Casinos bis hin zu Kinos sind die Wandkioskgehäuse von Peerless-AV ideal für Anwendungen, die das Gästeerlebnis verbessern und ihre Marke differenzieren möchten.

Merkmale

  • Unterstützt eine breite Palette ästhetischer Optionen, einschließlich mehrerer Farben, Vinylfolien usw., um die Umgebung optimal anzupassen oder die Markenstrategie zu fördern
  • Eigenständiges Kioskgehäuse oder vollständig integriert mit Bildschirm, Media Player, Strom- und Wärmemanagement usw.
  • VESA® 200 x 200 bis 600 x 400mm kompatibel
  • Werkzeuglose Acht-Wege-Verstellung zur schnellen Positionierung des Displays im Kioskfenster für eine bündige Ausrichtung
  • Der aufklappbare obere Rahmen bietet einfachen Zugriff auf das Display und andere interne Komponenten für eine einfache Wartung und erhöhte Sicherheit
  • Das flache Design steht 50 mm von der Wand ab und erfüllt die Anforderungen des Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Bietet Platz für ultradünne Displays mit einer Dicke von bis zu 2 Zoll (50 mm) und betont so das schlanke Kioskdesign
  • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält kein Abdeckglas
Spezifikation
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Hex Pin Screw
    • Screen Size; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 200 X 200; 600 X 400
    • Colors Available; Gloss Black or Silver
    • Weight Capacity; KIP640/642/643(-S): 75lb (34kg) KIP646/647/648(-S): 75lb (34kg) KIP649/655(-S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIP640/642/643(-S): 27.10" x 44.24" x 3.94" (688 x 1124 x 100mm) KIP646/647/648(-S) : 29.10" x 48.16" x 3.94" (739 x 1223x 100mm) KIP649/655(-S) : 33.50" x 55.07" x 3.94" (861 x 1399 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight: KIP640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIP646/647/648(-S) : 95lb (43kg) KIP649/655(-S): 105lb (48kg)
    • Ship Dimensions; KIP640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIP646/647/648(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIP649/655(-S) : 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • UPC Codes; KIP640: 735029296874 KIP642: 735029297451 KIP643: 735029315735 KIP646: 735029296881 KIP647: 735029296898 KIP648: 735029307990 KIP649: 735029318712 KIP655: 735029308102 KIP640-S: 735029296935 KIP642-S: 735029297468 KIP643-S: 735029315766 KIP646-S: 735029296942 KIP647-S: 735029296966 KIP648-S: 735029308003 KIP649-S: 735029318798 KIP655-S: 735029309199

    Variant ID: 29193733832819, 29193733865587

    Variant SKU: KIP655, KIP655-S

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkip6
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppePortrait Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit