Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

Google-Übersetzung,

Die LCT620A-G-Tischmonitorhalterungen mit Ösensockel verfügen über einen attraktiven, höhenverstellbaren Gelenkarm, der perfekte Ergonomie mit optimaler Monitorpositionierung für praktisch alle Benutzer bietet. Der Ösensockel bietet unbegrenzte Montagemöglichkeiten auf jeder Tisch- oder Arbeitsfläche mit einer Dicke von 12 bis 55 mm.

Merkmale

  • Der Gelenkarm ermöglicht die Einstellung des Monitors auf die perfekte ergonomische Position, um die Belastung von Augen, Rücken und Nacken zu verringern.
  • Integriertes Kabelmanagement sorgt für ein sauberes, professionelles Installationsergebnis
  • Die Befestigungsbasis im Klemmstil ist für eine Schreibtisch- oder Thekenstärke von 5-55 mm geeignet.
  • Fachmännisch verarbeiteter Arm aus poliertem Aluminium und schwarzer Sockel mit Chromstange
  • Kompatibel mit VESA®-Montagemustern 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
  • Der Monitor kann zwischen 0,25 und 18,50 Zoll (6 bis 470 mm) über der Schreibtischoberfläche positioniert werden, gemessen in der Mitte des Adapters
  • Reibungslose und mühelose Armbewegung durch Buchsen an allen Drehpunkten
  • Geeignet für unterschiedliche Monitorgewichte von 3,8 bis 8,1 kg (8,4 bis 17,8 lb)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Roll; 360
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45/-90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.66lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 17.76 x 5.12 x 16.34" (451.1 x 130.0 x 415.0mm)
    • UPC Code; 735029304005

    Variant ID: 29193736061043

    Variant SKU: LCT620A-G

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlct620a-g
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDesktop & Tablet Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit