Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Mit PA762 können Sie das Display auf bis zu 21,32 Zoll (542 mm) ausfahren oder es für den perfekten Betrachtungswinkel vollständig auf nur 3,00 Zoll (76 mm) von der Wand einfahren. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Merkmale

  • Die Universalhalterung ist für VESA-Montagemuster von 200 x 100 bis 600 x 400 mm geeignet.
  • Erstreckt sich 21,35" (542 mm) von der Wand
  • Lässt sich 3,00" (76 mm) einfahren, um Platz zu sparen
  • +15/-5° Neigung für optimale Betrachtungswinkel
  • Bis zu 90° schwenkbar für eine perfekte Displaypositionierung
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5°
    • Roll; +5/-5°
    • Swivel Yaw: +45/-45°
    • Distance from Wall; 3.00" (76mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 16.75 x 3-21.32" (619 x 425 x 76-542mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.8lb (11kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 3.5 x 27.5" (406.4 x 88.9 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029304890

    Variant ID: 29193743892595

    Variant SKU: PA762

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpa762
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit