Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-CPC-W Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPC-W Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das MOD-CPC-W bietet eine Lösung für die direkte Montage an Beton- und Holzbalken und ermöglicht abgewinkelte Deckeninstallationen.

Merkmale

  • Maximale Gewichtskapazität: 119,7 kg (264 lb)
  • Zur Montage an Beton- und Holzbalkendecken
  • Die Kathedralendeckenplatte kann für den Einsatz mit gewölbten oder schrägen Decken um bis zu ±60° geneigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 8.85" x 4.64" x 3.93" (225 x 118 x 100mm)
    • Product Weight; 1.5lb (0.6kg)
    • Load Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 9.62" x 6.25" x 6.00" (244 x 158 x 152mm)
    • Package Ship Weight; 2.5lb (1.1kg)
    • UPC Code; 735029270102
    • Package Contents; Cathedral Ceiling Plate, Mounting Hardware

    Variant ID: 34322261737603

    Variant SKU: MOD-CPC-W

    Type: Adaptor Accessory

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-cpc-w
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika