Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FCS2KIT300 Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FCS2KIT300 Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die Modular Mount Series von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllt. Die Universalität der Komponenten ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene, benutzerdefinierte Flachbildschirm- oder Projektor-Montagelösung für jede Anwendung zu konfigurieren. Die Modular Mount Series wurde für den professionellen AV-Installateur entwickelt und verfügt über eine Verlängerungsstange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser, die vor Ort einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Damit eignet sie sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Mit dem Boden-Decken-Montagesatz MOD-FCS2KIT300(-B) müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, sodass Sie die perfekte Installation erstellen können.

Merkmale

  • Neigungsbereich von +20°/-5°
  • Flache Boden- und Deckenplatten zur Befestigung an Holz oder Beton
  • Stangen aus Chrom oder schwarzer Pulverbeschichtung
  • 211 lb (96 kg) maximale Gewichtskapazität (pro Display mit bis zu 6 Displays in Rücken-an-Rücken-Konfiguration oder 3 Displays auf einer Seite)
  • Universelles VESA-Muster von 200 x 200 bis 600 x 400
  • 3 m (118 Zoll) Stangenlänge
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 90" to 46"
    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (192kg) per display
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Tilt; +20°/-5°
    • Product Dimensions; 24.57 X 120.89 X 7.48" (624 X 3071 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57.1lb (25.95kg)
    • UPC Code; 735029301769

    Variant ID: 34322261573763

    Variant SKU: MOD-FCS2KIT300

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fcs2kit300
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika