Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HP455 Universal Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 55" TVs

HP455 Universal Tabletop TV Swivel Mount for 32" to 55" TVs

Google-Übersetzung,

Die HP455-Schwenkhalterung für Flachbildschirm-Tischfernseher bietet eine sichere, funktionale und elegante Befestigungslösung für den Einsatz mit einer Vielzahl von Flachbildfernsehern im Gastgewerbe. Diese Befestigungslösung verfügt über eine einzigartige Adapterplatte, die mit einer Vielzahl von VESA®-kompatiblen Montagelochmustern funktioniert, und wird mit Sicherheitsschrauben geliefert, um Manipulation und Diebstahl zu verhindern. Ein Schwenkbereich von 0° bis 360° macht sie zu einer vielseitigen Tischhalterung für jede Raumkonfiguration. Abgerundet wird diese Halterung durch ein internes Kabelmanagementsystem und einen dekorativen Sockel, der eine stilvolle, saubere und übersichtliche Installation ermöglicht.

Merkmale

  • Enthält Sicherheitshardware, die Manipulation und Diebstahl verhindert
  • Integrierte VESA®-Adapterplatte
  • Der dekorative Sockel ist ästhetisch ansprechend und verbirgt die Tischmontageteile
  • Kabelführung intern durch die Halterung und nach unten durch die Montagefläche
  • Einstellbare Höhe ermöglicht mehr Flexibilität | Sockel lässt sich für mehr Sicherheit festschrauben
  • Integrierte Schwenkfunktion bis zu 360º ermöglicht optimalen Betrachtungswinkel
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 55"
    • Mounting Pattern; 300 x 300, 400 X 200, 400 X 300 and 400 X 400
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +-0, 20, 30, 40, 60, 90, 210, 240 and 360
    • Product Dimensions; 17 x 27 x 6" (432 x 686 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.2lb (5kg)
    • Ship Dimensions; 8.5 x 3.75 x 31.75" (215.9 x 95.3 x 806.5mm)
    • UPC Code; 735029291602

    Variant ID: 29193730130035

    Variant SKU: HP455

    Type: Desktop Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhp455
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDesktop & Tablet Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit