Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsreihe von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsreihe wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Reihe wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung vorhandener Installationen. Die Halterung MOD-FPMD ist die perfekte Lösung für die Rücken-an-Rücken-Montage von Displays, die mit der Halterungsreihe der modularen Serie installiert werden.

Merkmale

  • Internes Kabelmanagement
  • Für 10-75"-Flachbildschirme, die Rücken an Rücken angebracht sind (für Bildschirmkompatibilität ist möglicherweise ein Universal- oder VESA-Adapter erforderlich)
  • 360°-Drehung
  • +20/-5° Neigung, arretierbar in 5°-Schritten
  • VESA®-Muster 75/100 mm-kompatibel
Spezifikation
  • Product Specs

    • Screen Range; 10''-65''
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock™ Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Product Dimensions; 8.46 x 5.12 x 4.88" (215 x 130 x 122mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.95lb (2.9kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6.00 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029269984

    Variant ID: 34322261508227

    Variant SKU: MOD-FPMD

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fpmd
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit