Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays

MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsreihe von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsreihe wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Reihe wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung vorhandener Installationen. Die Neigungsbox MOD-FPMD2 ist die perfekte Lösung für die Montage von Displays, die mit Halterungen der modularen Reihe installiert wurden.

Merkmale

  • Internes Kabelmanagement
  • Displays können im Quer- oder Hochformat montiert werden
  • +20/-5° Neigung arretierbar in 5°-Schritten
  • Back-to-Back-Displaymontagelösung für 46-90-Zoll-Displays (MOD-UNL2 kann erforderlich sein)
  • Ermöglicht die Montage der Peerless-AV PLP-Adapterplatte
  • VESA®-Muster 200 x 200 mm-kompatibel (erfordert ACC925-Displaymontagehardware)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200x200
    • Weight Capacity; 211lb (95kg) per display
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200x200mm (7.87x7.87")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt: +20/-5
    • Product Dimensions; 10.35 x 9.55 x 9.00" (263 x 243 x 229mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.5lb (6.14kg)
    • Ship Dimensions; 13.13 x 10.75 x 13.25" (333.5 x 273.1 x 336.6mm)
    • UPC Code; 735029301141

    Variant ID: 34322261475459

    Variant SKU: MOD-FPMD2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fpmd2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit