Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung vorhandener Installationen. Das MOD-FPP2KIT200(-B) ist ein voll ausgestattetes Kit, das Ihnen die Frage abnimmt, welche Komponenten für die perfekte Flachbildschirm-Standhalterung erforderlich sind.

Merkmale

  • Neigungsbereich von +20/-5
  • Stangen aus Chrom oder schwarzer Pulverbeschichtung
  • Sockel-Bodenplatte zur Befestigung an Holz oder Beton
  • Masthöhe von 2 m (79 Zoll)
  • 211 lb (96 kg) maximale Gewichtskapazität (pro Display mit bis zu 4 Displays in Rücken-an-Rücken-Konfiguration oder 2 Displays auf einer Seite)
  • Universelles VESA-Muster von 200 x 200 bis 600 x 400
Spezifikation
  • Variant ID: 29193741795443

    Variant SKU: MOD-FPP2KIT200-B

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fpp2kit200-b
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit