Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-UNL2 Modular Series Dual-Pole  Large Universal Adaptor

MOD-UNL2 Modular Series Dual-Pole Large Universal Adaptor

Google-Übersetzung,

Die Modular Mount Series von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllt. Die Universalität der Komponenten ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene, perfekte, maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektor-Montagelösung für jede Anwendung zu konfigurieren. Die Modular Mount Series wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt und verfügt über eine Stützstange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm), die vor Ort einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Damit ist sie ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das MOD-UNL2 bietet zusätzliche Bildschirmbefestigung für die Modelle MOD-FPMS2 und MOD-FPMD2.

Merkmale

  • Kompatibel mit MOD-FPMS-Einzeldisplay- und MOD-FPMD-Doppeldisplay-Halterungen
  • Universelles VESA-Muster von 300 x 200 bis 600 x 400
  • Maximale Gewichtskapazität: 96 kg (211 lb)
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 300 X 200, 300, 400 X 200 400 X 300, 400, 600X400
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600x400mm (23.62x15.75")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 16.54 X 0.84" (624 X 420 X 21mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.82kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.38 x 24.5" (152.4 x 35.1 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029301172

    Variant ID: 34322261246083

    Variant SKU: MOD-UNL2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-unl2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika