Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls

MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls

Google-Übersetzung,

Die Modular Mount Series von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllt. Die Universalität der Komponenten ermöglicht es Ihnen, für jede Anwendung Ihre eigene, perfekte, maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektor-Montagelösung zu konfigurieren. Die Modular Mount Series wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt und verfügt über eine Stützstange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm), die vor Ort einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Damit eignet sie sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das MOD-WP2 ermöglicht die Wandmontage für Anwendungen zur Platzierung von Displays vom Boden bis zur Wand.

Merkmale

  • Funktioniert mit Holzpfosten, Beton, Schlackenblock oder Leichtbaustein
  • Ermöglicht die Befestigung an der Wand für die Modular Dual Pole Serie
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 423lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 10.00 X 4.52 X 6.93" (254 X 115 X 176mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (2.73kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301189

    Variant ID: 34322261213315

    Variant SKU: MOD-WP2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-wp2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit