Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PA750 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 75" Displays

PA750 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 75" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Mit PA750 können Sie das Display auf bis zu 21,35 Zoll (542 mm) ausfahren oder es für den perfekten Betrachtungswinkel vollständig auf nur 3,00 Zoll (76 mm) von der Wand einfahren. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden. Das integrierte Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Merkmale

  • Erstreckt sich 21,35" (542 mm) von der Wand
  • Lässt sich zur Platzersparnis auf 3,00" (76 mm) einziehen
  • +15/-5° Neigung für optimale Betrachtungswinkel
  • Bis zu ±90° Schwenkbarkeit ermöglicht eine perfekte Displaypositionierung
  • ±5° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 100 bis 600 x 400 mm
  • Das innovative Design der I-förmigen Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Hook-and-Hang™, Displayinstallation durch eine Person
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 100lb (45.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5°
    • Distance from Wall; 3.00" - 21.32" (76 - 541mm)
    • Product Dimensions; 27.95" x 16.75" x 3.00-21.35" (710 x 425 x 76-542mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 19.5lb (8.62kg)
    • Ship Dimensions; 12.75 x 4.5 x 27.5" (323.9 x 114.3 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029308393

    Variant ID: 29193743794291

    Variant SKU: PA750

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpa750
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika