Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

Google-Übersetzung,

Für ein exquisites Seherlebnis bietet Peerless-AV die Deckenhalterung PANA-85CEIL an, die exklusiv für die 85-Zoll-Modelle TH-85PF12U und TH-85PF12E von Panasonic entwickelt wurde. Die Neige- und Schwenkfunktionen machen sie zur ultimativen Wahl für die Befestigung des extragroßen Flachbildschirms an der Decke. Eine einzelne Verlängerungssäule hängt den Bildschirm in der gewünschten Höhe von der Decke und ermöglicht gleichzeitig eine Neigung des Bildschirms um 5, 1, 15 oder 2 Grad, um einen optimalen Betrachtungswinkel zu erreichen. Ein stützendes Querrohr hält den Bildschirm stabil, während die Verlängerungssäule den Komfort einer vollen Schwenkbarkeit von 36 Grad für eine perfekte Positionierung bietet. Die Installation des TH-85PF12U/E ist einfach, die Verwendung von Schlüssellochschlitzen in den Adapterplatten ermöglicht eine einfache Befestigung des Bildschirms durch Einhaken.

Merkmale

  • 360 Grad schwenkbar
  • Neigung von 5, 10, 15 oder 20 Grad für optimalen Betrachtungswinkel
  • Schlüssellochschlitze sorgen für eine einfache Installation
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 85" to 85"
    • Mounting Pattern; 1232 x 889mm (48.5 x 35")
    • Weight Capacity; 0lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; +5, +10, +15, +20
    • Product Dimensions; 54 x 43 x 5" (1372 x 1092 x 127mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 38lb (17kg)
    • Ship Dimensions; 17.13 x 4.38 x 67.25" (435.1 x 111.3 x 1,708.2mm)
    • UPC Code; 735029268161

    Variant ID: 29193745006707

    Variant SKU: PANA-85CEIL

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpana-85ceil
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit