Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

PF632 Paramount™ Flat Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Beim PF632 sorgt ein flaches Design dafür, dass das Display nur 16 mm von der Wand entfernt ist. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht die einfache Installation des Displays durch eine Person.

*Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Geeignet für VESA-Montagemuster von 100, 200 x 100 oder 200 x 200 mm
  • Durch das schlanke Design ist das Display nur 16 mm von der Wand entfernt
  • Der Displayadapter lässt sich einfach in die Wandplatte schieben und ermöglicht so eine schnelle und einfache Installation
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.73" (19mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 0.64" (222 x 222 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.29kg)
    • Ship Dimensions; 10.83 x 1.81 x 10.79" (275.1 x 46.0 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029254386

    Variant ID: 34322260983939

    Variant SKU: PF632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpf632
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika