Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays

PF640 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" to 46" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Beim PF640 sorgt ein flaches Design dafür, dass das Display nur 32 mm von der Wand entfernt ist. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine schnelle, einfache und sichere Installation. Nach der Installation erreichen Sie durch seitliche Anpassungsmöglichkeiten eine perfekte Displaypositionierung.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 450 x 305 mm (17,72 Zoll B x 12,01 Zoll H) und ist mit VESA-Montagemustern bis zu 400 x 300 mm kompatibel
  • Das flache Design fasst nur ein 1,26" (32 mm) großes Display
  • Horizontale Anzeigeanpassung bis zu 6,00" (152 mm) zum Zentrieren der Anzeige an der Wand
  • Die Montageoptionen für Quer- und Hochformat erhöhen die Vielseitigkeit der Installation. Bitte überprüfen Sie die Displayabmessungen anhand der Wandplatte, wenn Sie den Hochformatmodus verwenden*
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Funktioniert mit dünneren Displays wie OLED
  • * Erfordert die Entfernung des Displays und dessen Neuinstallation auf der Halterung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 40"
    • VESA Pattern; 400 x 300
    • Mounting Pattern; 450 x 305mm (17.72 x 12.01")
    • Weight Capacity; 100lb (45kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 19.37 X 12.81 X 1.26" (492 X 325 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.2lb (2.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 21.69" (272.0 x 39.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029252344

    Variant ID: 29193745399923

    Variant SKU: PF640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpf640
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika