Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"

PLB-1 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount Tilt Box for 2 Displays up to 90"

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® PLB-1 Back-to-Back-Deckenhalterung funktioniert mit allen 1,5" NPT-Verlängerungsrohren und bietet so Vielseitigkeit, Unterstützung und Anschlussmöglichkeiten. Die 1,5" NPT-Gewinderohre machen es einfach, jede Halterung an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Die Back-to-Back-Deckenhalterung kann in Verbindung mit den AEC- oder EXT-Säulen von Peerless-AV sowie den PLP-Adapterplatten für individuelle Deckenmontageanwendungen verwendet werden. Jede Seite der Neigungsbox bietet eine Neigung von -5° bis 2° nach vorne und eine Schwenkbarkeit von 36°, sodass Sie den perfekten Betrachtungswinkel finden können. Nicht kompatibel mit den Verlängerungssäulen AEC006009, EXT002 und EXT006.

Merkmale

  • Funktioniert mit standardmäßigem 1,5" NPT-Rohr (1,9" Durchmesser)
  • VESA®-Montagemuster 75 x 75 und 100 x 100 mm im Lieferumfang enthalten (Display-Montagehardware ACC918 nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Zusätzliche Adapterplatten zur Displaymontage erhältlich (separat erhältlich)
  • 360° schwenkbar
  • Deckenplatte und Verlängerungssäulen erforderlich (separat erhältlich)
  • -5° bis 20° einstellbare Neigung (Neigungsbereich kann je nach Displaygröße variieren)
  • Quer- oder Hochformat
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 30" to 90"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/0
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 10.00 X 5.40 X 9.46" (254 X 137 X 240mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.1kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029215233

    Variant ID: 29193746677875

    Variant SKU: PLB-1

    Type: Ceiling Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplb-1
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika