Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® PLCM-2-UNL Deckenhalterung verwendet ein 1,5" NPT-Verlängerungsrohr für Vielseitigkeit, Unterstützung und Anschluss. Das 1,5" NPT-Gewinderohr macht es einfach, jede Halterung an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Das PLCM-2-UNL-Kit kombiniert die universelle I-förmige Adapterplatte PLP-UNL und die Neigungsbox PLCM-2, um Displaymontagemuster von bis zu 600 x 400 mm zu liefern. In Kombination mit Peerless-AV®-Deckenplatten und -Säulen bietet es die perfekte Kombination für die Deckenmontage von Flachbildschirmen in Sportanlagen, Flughäfen, Lobbys oder Einzelhandelsumgebungen.

Merkmale

  • Deckenplatte und Verlängerungssäulen erforderlich (separat erhältlich)
  • Der universelle I-förmige Adapter passt für Displays mit Montagelöchern bis zu 600 x 400 mm
  • Einfache Displaymontage durch Einhängen
  • Quer- oder Hochformat
  • Verwendet standardmäßiges 1,5" (38 mm) NPT-Rohr
  • -5° bis 20° einstellbare Neigung und 360° schwenkbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Tilt; -5° to 20°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 24.38" x 16.75" x 4.04" (619 x 425 x 103mm)
    • Product Weight; 7.9lb (3.6lg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 27.50" x 8.25" x 6.75" (699 x 210 x 171mm)
    • Package Ship Weight; 9.0lb (4.09kg)
    • Package UPC Code; 735029275060

    Variant ID: 34322259738755

    Variant SKU: PLCM-2-UNL

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplcm-2-unl
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit